Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: +24V
PIN 2: sygnał 2
PIN 3: 0V
PIN 4: sygnał 1
PIN 5: PE
PIN 2: sygnał 2
PIN 3: 0V
PIN 4: sygnał 1
PIN 5: PE
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
4x M12x1-Żeński, 5-stykowe
Wskaźnik funkcji przełączania
brak diody LED
Przyłącze (COM 1)
M23x1-Męski, 19-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD