Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Inklinometry z dwoma osiami pomiarowymi
Zasada pomiaru
MEMS
Osie pomiarowe
2
Zakres pomiarowy
-30...30°
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Interfejs
2x analogowy, napięcie 0…10 V
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS030-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 | |
|
422,87 EUR
Cena katalogowa
|
246,80 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zasada pomiaru | MEMS | MEMS |
|---|---|---|
| Osie pomiarowe | 2 | 2 |
| Zakres pomiarowy | -30...30° | -30...30° |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Interfejs | 2x analogowy, napięcie 0…10 V | 2x analogowy, napięcie 0…10 V |
| Rozdzielczość | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Dokładność | ±0.12° | ±1.0° |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, M12x1 | Łącznik wtykowy, M12x1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
| Temperatura otoczenia | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
IP67 IP69 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Tekst dodatkowy | Możliwe centrowanie w zakresie ±5° od poziomu | Możliwe centrowanie w zakresie ±5° od poziomu |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD