Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wkrótce niedostępny
Dostępne do: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

Bardzo precyzyjna wersja sześcienna z jedną płynną osią pomiarową

Zasada pomiaru
System pomiaru oparty o zastosowanie cieczy
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
0...360°
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Interfejs
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada pomiaru
System pomiaru oparty o zastosowanie cieczy
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
0...360°
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Interfejs
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Rozdzielczość
≤ 0.01 °
Dokładność
±0.1 % FS min. 0.1 °
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M8x1
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Tekst dodatkowy
Protokół pomiarowy dołączony.
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01