Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Zakres pomiarowy
0...50 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
100 bar
Ciśnienie rozrywające
150.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP B050-EV002-A01S1B-S4 | BSP B050-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
298,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 0...50 bar | 0...50 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 100 bar | 100 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 150.00 bar | 150 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0…10 V | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Wyjście przełączające | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM | FKM |
| Materiał obudowy | PA PA 6.6 |
Stal nierdzewna (1.4301) PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -25...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD