Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Zakres pomiarowy
0...600 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
750 bar
Ciśnienie rozrywające
1000.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP B600-EV003-A03S1B-S4 | BSP B600-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
317,43 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 0...600 bar | 0...600 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 750 bar | 1000 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 1000.00 bar | 1570 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Wyjście przełączające | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM | FKM |
| Materiał obudowy |
Stal nierdzewna (1.4301) PA 6.6 |
Stal nierdzewna (1.4301) PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD