Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BSP00J4

BSP B002-HV004-A06A1A-S4

Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza

Zakres pomiarowy
0...2 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
4 bar
Ciśnienie rozrywające
10 bar
Napięcie robocze Ub
8...32 VDC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
0...2 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
4 bar
Ciśnienie rozrywające
10 bar
Napięcie robocze Ub
8...32 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe
G 1/2" (DIN 3852)
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał pierścienia uszczelniającego
FKM
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Temperatura czynnika
-40...125 °C
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02