Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BSW0079

BSW 819-492-X64-09L3

Standardowe programatory krzywkowe

Zasada działania
Programator krzywkowy
Komponent
Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja
Styk szybkosprawny
Wymiary
245 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
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
Programator krzywkowy
Komponent
Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja
Styk szybkosprawny
Wymiary
245 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Element przełączający
1-9. Miejsce przełączania: BSE 44.0
Materiał styku
1-9. Miejsce przełączania: Srebro czyste, pozłacane
Przepusty kablowe, ilość
4 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe
1-9. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu
w prawo
Prędkość maks.
200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej
brak
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-9. Miejsce przełączania: 250 VAC
Prąd ciągły
1-9. Miejsce przełączania: 6 A
Temperatura otoczenia
-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03