Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL0E60

BTL6-V11V-M0150-A1-S115

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej

Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
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
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Interfejs
System pomiaru długości Varan VNO V1.0
Zakres pomiarowy
150 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
4000 Hz
Maks. nieliniowość
±200 µm
Powtarzalność
≤ 30 µm
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03