Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL10CU

BTL6-E500-M0235-E2-SA313-LA00,19-ZA0T

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa - aplikacje mobilne
Szczegóły instalacji
Kołnierz montażowy Ø48 f7
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Skrętka, 0.19 m, ETFE
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
Seria prętowa - aplikacje mobilne
Szczegóły instalacji
Kołnierz montażowy Ø48 f7
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Skrętka, 0.19 m, ETFE
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Zakres pomiarowy
235 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Rozdzielczość
Zależnie od kontrolera (ograniczenie tylko przez powtarzalność)
Maks. nieliniowość
±200 µm
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03