Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL24EF

BTL7-P511-M0130-BN-SA330-KA10

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej

Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
Seria prętowa
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
2
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PUR
Interfejs
Start/Stop;Start/Stop ujemny
Zakres pomiarowy
130 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
4209 Hz
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03