Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL4477

BTL7-E100-M0180-H-SA262-FA05

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne

Seria
Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PTFE
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PTFE
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Zakres pomiarowy
180 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
250 Hz
Maks. nieliniowość
±200 µm
Powtarzalność
± 10 µm
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
-40...100 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?