Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ultradźwiękowe Steelface
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
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Cena katalogowa
|
202,46 EUR
Cena katalogowa
|
203,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | - | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przyłącze | - | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski |
| Materiał obudowy | - | ABS |
Mosiądz, niklowane PBT, TPU |
| Materiał powierzchni aktywnej | - | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Częstotliwość przełączania | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Temperatura otoczenia | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD