Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytniki kodów BVS E Identification
Kod kreskowy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Kod 2D
Data Matrix ECC 200
QR kod
Mini QR
QR kod
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Zastosowanie
Odczyt wielokodowy
weryfikacja kolejności znaków
weryfikacja kolejności znaków
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-001-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.495,07 EUR
Cena katalogowa
|
1.189,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kod kreskowy | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| Kod 2D |
Data Matrix ECC 200 QR kod Mini QR |
Kod Aztec Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec kod GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR kod Micro QR kod PDF 417 QR kod |
| Stapelcodes | PDF417 | - |
| Zastosowanie |
Odczyt wielokodowy weryfikacja kolejności znaków |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Rozdzielczość obrazu | 0.3 MP (640 x 480 pikseli) | 1.2 MP(1280 x 960 pikseli) |
| Typ czujnika - wizyjny | Czujnik obrazu CMOS czarno-biały | - |
| Zasięg | 50...1000 mm | - |
| Pole widzenia | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Ogniskowa | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | - |
| Materiał obudowy |
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane ABS |
- |
| Wymiary | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Wyjście przełączające | 3x PNP styk zwierny (NO) | - |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kbit/s) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany | - |
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, 4-stykowe, D-kodowany | - |
| Napięcie robocze Ub | 22...26 VDC | - |
| Temperatura otoczenia | -10...55 °C | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Stopień ochrony | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Zasięg min. | - | 50 mm |
| Źródło światła oświetlenia | - |
LED white LED red |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD