Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujnik wizyjny BVS E Standard
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Ogniskowa
8.0 mm
Zasięg
50...1000 mm
Pole widzenia
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Interfejs
Ethernet 10/100 Base T
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-001-E | BVS VS-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.647,68 EUR
Cena katalogowa
|
1.390,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Rozdzielczość obrazu | 0.3 MP (640 x 480 pikseli) | 1.2 MP(1280 x 960 pikseli) |
|---|---|---|
| Ogniskowa | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Zasięg | 50...1000 mm | - |
| Pole widzenia | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Wymiary | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Stopień ochrony | IP54 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Zastosowanie | - |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Wyszukiwarka Narzędzie kodu Kontrola błędów Scan-Trigger |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Zasięg min. | - | 50 mm |
| Źródło światła oświetlenia | - |
LED white LED red |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD