Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BVS000N

BVS OI-3-054-E

Czujnik wizyjny BVS E Advanced

Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Ogniskowa
12.0 mm
Zasięg
50...1000 mm
Pole widzenia
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Interfejs
Ethernet 10/100 Base T
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Ogniskowa
12.0 mm
Zasięg
50...1000 mm
Pole widzenia
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Interfejs
Ethernet 10/100 Base T
Wymiary
51.5 x 70 x 40 mm
Stopień ochrony
IP54
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03