Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kamera inteligentna Ident
Zastosowanie
Śledzenie obiektu
Kod+analiza tekstu
Kod+analiza tekstu
Kod kreskowy
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, kod 128, kod 39, kod 93, MSI, UPC-A, UPC-E
Kod 2D
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Rozdzielczość obrazu
1.3 MP(1280 x 1024 pikseli)
Interfejs
LAN (Ethernet gigabitowy);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BVS SC-M1280Z00-30-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
1.189,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie |
Śledzenie obiektu Kod+analiza tekstu |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Kod kreskowy | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, kod 128, kod 39, kod 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| Kod 2D |
Kod Aztec Data Matrix ECC 200 GS1 Aztec kod GS1 Data Matrix GS1 QR kod Micro QR kod PDF 417 QR kod |
Kod Aztec Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec kod GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR kod Micro QR kod PDF 417 QR kod |
| Rozdzielczość obrazu | 1.3 MP(1280 x 1024 pikseli) | 1.2 MP(1280 x 960 pikseli) |
| Interfejs | LAN (Ethernet gigabitowy);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Wymiary | 62 x 55 x 110 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Stopień ochrony | IP67, z szyną ochronną | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Ogniskowa | - | 9.6 mm |
| Zasięg min. | - | 50 mm |
| Pole widzenia | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Źródło światła oświetlenia | - |
LED white LED red |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD