Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kamery przemysłowe
Rozdzielczość obrazu
3.2 MP (2064 x 1544 pikseli)
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
Wymiary
40 x 40 x 68.7 mm
Stopień ochrony
IP40
Dopuszczenie / Zgodność
CE
FCC
EAC
WEEE
FCC
EAC
WEEE
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M2064Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Rozdzielczość obrazu | 3.2 MP (2064 x 1544 pikseli) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Interfejs | Ethernet gigabitowy, POE | Ethernet gigabitowy, POE |
| Wymiary | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Stopień ochrony | IP40 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Wersja | - | Kamera przemysłowa GigE Vision |
| Chip czujnika | - | Sony IMX Series |
| Długość fali (tekst) | - |
SWIR UV VIS |
| Wejścia cyfrowe | - | 4x PNP izolowane optycznie |
| Wyjścia cyfrowe | - | 4x PNP high side |
| Mocowanie obiektywu | - | C-Mount |
| Napięcie robocze Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Temperatura otoczenia | - | 0...45 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD