Kamery przemysłowe
FCC
EAC
WEEE
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Rozdzielczość obrazu | 12.4 MP (4112 x 3008 pikseli) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Interfejs | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Wymiary | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| Stopień ochrony | IP40 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Wersja | - | Kamera przemysłowa USB3 Vision |
| Chip czujnika | - | Sony IMX Series |
| Długość fali (tekst) | - |
VIS SWIR |
| Wejścia cyfrowe | - | 2x PNP izolowane optycznie |
| Wyjścia cyfrowe | - | 4x PNP izolowane optycznie |
| Mocowanie obiektywu | - | C-Mount |
| Napięcie robocze Ub | - | 10...28 VDC |
| Temperatura otoczenia | - | 0...45 °C |