Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BVS02NK

BVS ID-M1280CF1-MB-500

Czujniki stacjonarne Ident

Zastosowanie
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Kod kreskowy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Kod 2D
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Kod kreskowy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Kod 2D
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
9.6 mm
Zasięg min.
50 mm
Pole widzenia
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Źródło światła oświetlenia
LED white
LED infrared
Interfejs
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Wymiary
56 x 56 x 59 mm
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Wideo
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool