Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BVS030M

BVS CA-GX1-0003SG-120C40-001

Kamery SWIR i UV

Wersja
Kamera przemysłowa GigE Vision
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Długość fali (tekst)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Rozdzielczość obrazu
0.34 MP (656 x 520 pikseli)
Chip czujnika
Sony IMX991
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wersja
Kamera przemysłowa GigE Vision
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Długość fali (tekst)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Rozdzielczość obrazu
0.34 MP (656 x 520 pikseli)
Chip czujnika
Sony IMX991
Rozmiar piksela
5.0 x 5.0 µm
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
40 x 40 x 50.1 mm
Napięcie robocze Ub
10...28 VDC PoE
Pobór mocy
≤ 2.9 W
Temperatura otoczenia
0...45 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01