Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

FHW0084

FL-BC1218A-VG

Ze stałą ogniskową

Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Ogniskowa
12.5 mm
Przesłona
1.8
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
300 mm
Kąt widzenia poziomo
55.49 °
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
-20...50 °C
Ogniskowa
12.5 mm
Przesłona
1.8
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
300 mm
Kąt widzenia poziomo
55.49 °
Kąt widzenia pionowy
42.61 °
Maks. Rozmiar czujnika
1"
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP
Szczegóły instalacji
Śruby
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
Ø 42 x 40 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
Masa
95 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 1"
Manufacturer
Ricoh
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03