Podobne ilustracje
FHW026J
A74-8562-5
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, angled AC12, 10-stykowe
Przyłącze 2
USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 5 m
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-10...80 °C
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
| A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
84,79 EUR
Cena katalogowa
|
67,61 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, angled AC12, 10-stykowe | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, prosta, 10-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe |
| Przewód | PVC Ekranowany czarny, 5 m | PVC Ekranowany czarny, 5 m |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20/IP20 |
| Napięcie robocze Ub | - | 5 VDC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD