Podobne ilustracje
FHW0271
A72-8075-3
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45, horizontal lock screws-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Stopień ochrony
IP20
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
| A72-8075-3 | A72-8075-5 | A72-2197-5 | |
|
66,13 EUR
Cena katalogowa
|
68,97 EUR
Cena katalogowa
|
99,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45, horizontal lock screws-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45, horizontal lock screws-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45, horizontal lock screws-Męski, kątowa, 8-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Przewód | PVC Ekranowany czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD