Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW029L

NBC-MS 10.0-94B R4AC SCO

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany niebieskozielony, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych, Connection cable to rc_visard
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...80 °C
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
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany niebieskozielony, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych, Connection cable to rc_visard
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP20, IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07