Podobne ilustracje
FHW029R
2.401.149.050
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Przewód
PVC Ekranowany szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.14 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
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
| 2.401.149.050 | 2.401.150.050 | |
|
99,09 EUR
Cena katalogowa
|
82,71 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | HIROSE-Female, straight, 12-pin | HIROSE-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Przewód | PVC Ekranowany szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Ekranowany szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 12 | 12 |
| Przekrój przewodu | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Stopień ochrony | IP50 | IP50 |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD