Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW02H0

LM18VM42

Obiektywy M42

Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Ogniskowa
18 mm
Przesłona
2.8
Distortion
1.25 %
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
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
-10...50 °C
Ogniskowa
18 mm
Przesłona
2.8
Distortion
1.25 %
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Kąt widzenia poziomo
70.5 °
Kąt widzenia pionowy
56.1 °
Maks. Rozmiar czujnika
2"
Rozdzielczość obrazu
50 MP
Mocowanie obiektywu
M42-Mount
Wymiary
Ø 79 x 101.1 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
Masa
460 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2"
Manufacturer
KOWA
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03