Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Ekspresowa produkcja
Potrzebujesz pilnie produktu? W takim razie skorzystaj z naszej ekspresowej produkcji: 24 - 48 godzin czasu produkcji plus czas transportu/logistyki. (Możesz również skrócić czas dostawy, wybierając dostawę ekspresową).
Twoje zamówienie zostanie natychmiast sprawdzone i uruchomione. W indywidualnych przypadkach produkcja ekspresowa może nie być możliwa. Oczywiście poinformujemy o tym niezwłocznie i anulujemy koszty ekspresowe.
Należy pamiętać, że produkty wyprodukowane w trybie ekspresowym nie podlegają wymianie.
EUR
+150 EURAlternative products
|
|
Recommended alternative
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfejs | Analogowe, napięcie |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Długość pomiarowa | 25...7620 mm | 25...4000 mm |
| Powtarzalność | ± 10 µm | - |
| Odchylenie liniowe |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Konstrukcja mechaniczna | Mocowanie gwint M18 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | - |
| Stopień ochrony | l = S I m ≠ 140: IP67 z łącznikiem wtykowym l = S I m = 140: IP65 z łącznikiem wtykowym l = KA, FA: IP68 | IP67, IP69K with connector |
| Dopuszczenie / Zgodność |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |