Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
Interfejs
IO-Link
Długość pomiarowa
25...4572 mm
Powtarzalność
≤ 30 µm
Odchylenie liniowe
± 50 µm
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| Długość pomiarowa | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| Powtarzalność | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| Odchylenie liniowe | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Konstrukcja mechaniczna | Mocowanie gwint 3/4 cala |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | - |
| Stopień ochrony | IP67 z łącznikiem wtykowym | IP67, IP69K with connector |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Warianty produktów z konfiguracji klienta
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4