Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL7 -TB- Series - Analog Current

BTL7 -TB- Series - Analog Current

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne

Interfejs
Analogowy, prąd
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Ten produkt jest dostępny do produkcji ekspresowej.

Ekspresowa produkcja

Potrzebujesz pilnie produktu? W takim razie skorzystaj z naszej ekspresowej produkcji: 24 - 48 godzin czasu produkcji plus czas transportu/logistyki. (Możesz również skrócić czas dostawy, wybierając dostawę ekspresową).

Twoje zamówienie zostanie natychmiast sprawdzone i uruchomione. W indywidualnych przypadkach produkcja ekspresowa może nie być możliwa. Oczywiście poinformujemy o tym niezwłocznie i anulujemy koszty ekspresowe.

Należy pamiętać, że produkty wyprodukowane w trybie ekspresowym nie podlegają wymianie.

EUR
+150 EUR
Cena za produkcję ekspresową (250 EUR per item)
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
Analogowy, prąd
Długość pomiarowa
25...7620 mm
Powtarzalność
± 5 µm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie gwint M18
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03