Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej

Interfejs
IO-Link
Długość pomiarowa
25...4572 mm
Powtarzalność
≤ 30 µm
Odchylenie liniowe
± 50 µm
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
IO-Link
Długość pomiarowa
25...4572 mm
Powtarzalność
≤ 30 µm
Odchylenie liniowe
± 50 µm
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Konstrukcja mechaniczna
Mocowanie gwint M18
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Stopień ochrony
IP67 z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03