Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przetworniki położenia w formie profilowej
Interfejs
Analogowe, napięcie
Długość pomiarowa
50...5080 mm
Odchylenie liniowe
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Analogowe, napięcie |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Długość pomiarowa | 50...5080 mm | 25...4000 mm |
| Odchylenie liniowe |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Konstrukcja mechaniczna | Profil płaski - 21 x 35 mm | Profil płaski - 21 x 35 mm |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Stopień ochrony | IP67 z łącznikiem wtykowym | IP67 z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD