Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES02H7

BES 516-114-SA1-05

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę

Wymiary
Ø 30 x 91.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
Ø 30 x 91.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, Silikon
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...120 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01