Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC02ME

BCC M313-0000-10-036-PS0334-050

Ekranowane kable czujników

Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Osłona przewodu, kolor
czarny