Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tagi RFID UHF (860...930 MHz)
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Wymiary
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Typ pamięci
-
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
688 Bit
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
8,89 EUR
Cena katalogowa
|
11,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Częstotliwość robocza | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Wymiary | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Typ pamięci | - | - |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 688 Bit | - |
| Pamięć EPC, odczyt/zapis | 96 Bit | 128 Bit |
| Pamięć TID, tylko do odczytu | 96 Bit | 96 Bit |
| Montaż | na metalu | na metalu |
| Temperatura składowania, tymczasowa | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiał obudowy | Ceramika | Ceramika |
| Stopień ochrony | - | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD