Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

SET00K1

BAV PA-PP-00006-01

2Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BAM01AZ
Kluczowe cechy
Opis skrócony
Stały ogranicznik Tube-Switch
Zastosowanie
do czujników indukcyjnych BES M5
do czujników indukcyjnych Ø5
Materiał
Stal nierdzewna
Wymiary
Ø 8 x 35 mm
Szczegóły instalacji
Śruba M8
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informacje o produkcie BES00HC
Kluczowe cechy
Wymiary
Ø 5 x 27 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01