Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

SET00L2

BAV DG-PP-00026-01

2Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BCC0351
Kluczowe cechy
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC
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
Informacje o produkcie BES004N
Kluczowe cechy
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01