Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

SET00ZL

BAV BP-PH-00033-02

5Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BCC0C9E
Kluczowe cechy
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
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
Informacje o produkcie BCC084K
Kluczowe cechy
Przyłącze
Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk.
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 3 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
6.0 A
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
Informacje o produkcie BCC0406
Kluczowe cechy
Przyłącze
B, Ind.-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
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
Informacje o produkcie BCC08MK
Kluczowe cechy
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
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
Informacje o produkcie BCC08LT
Kluczowe cechy
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PVC gray, 3.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC