Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

SET012J

BAV BP-PH-00017-01

2Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BVS0001
Kluczowe cechy
Kod kreskowy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Kod 2D
Data Matrix ECC 200
QR kod
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Zastosowanie
Odczyt wielokodowy
weryfikacja kolejności znaków
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
Czujnik obrazu CMOS czarno-biały
Zasięg
50...1000 mm
Pole widzenia
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Ogniskowa
8.0 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Materiał obudowy
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
ABS
Wymiary
51.5 x 70 x 40 mm
Wyjście przełączające
3x PNP styk zwierny (NO)
Interfejs
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kbit/s)
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, 4-stykowe, D-kodowany
Napięcie robocze Ub
22...26 VDC
Temperatura otoczenia
-10...55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Informacje o produkcie BAM01M0
Kluczowe cechy
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01