Podobne ilustracje
1
Podobne ilustracje
2
Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
2Zestaw produktów - część
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00092-01 | BVS UR-3-001-E | |
|
-
Cena katalogowa
|
2.500,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | - |
wykrywanie 360° Odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR |
|---|---|---|
| Rozdzielczość obrazu | - | 0.3 MP (640 x 480 pikseli) |
| Ogniskowa | - | 8.0 mm |
| Zasięg | - | 50...1000 mm |
| Pole widzenia | - | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm |
| Interfejs | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Wymiary | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Stopień ochrony | - | IP54 |
| Dopuszczenie / Zgodność | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD