Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

SET015L

BMF 303K/HW114-PS-C-2A-PU-05

2Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BAM0242
Kluczowe cechy
Zasada działania
Uchwyt mocujący BMF
Zastosowanie
Cylinder pneumatyczny ze zintegrowanym rowkiem
Zastosowanie
do BMF 303
Materiał
Aluminium
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informacje o produkcie BMF003Y
Kluczowe cechy
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
25.5 x 3 x 4.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 5 m
Zastosowanie
Zminiaturyzowane elementy wykonawcze
Szczegóły instalacji
Kątownik mocujący BMF 303-HW*
Materiał obudowy
LCP
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
30000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04