Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

SET018E

BAV BP-PH-00120-02

3Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BAM00U5
Kluczowe cechy
Wersja
Uchwyt montażowy
2 osie regulowane
Zastosowanie
do serii 5K
Materiał
Stal nierdzewna
Wymiary
14 x 21.5 x 42.5 mm
Szczegóły instalacji
Śruby
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informacje o produkcie BCC02PZ
Kluczowe cechy
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
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
Informacje o produkcie BAM00WL
Kluczowe cechy
Wersja
Narożnik kostki 4 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
Seria
Prostopadłościan
2 otwory montażowe
Wymiary
51 x 61 x 8 mm
Powierzchnia aktywna
22.6 cm²
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Rodzaj światła
Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego
Szczegóły instalacji
Klejenie
Śruba M4
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01