Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

SET01J6

BTL7-P511-M2794-P-SA443-S32/PK37

3Zestaw produktów - część

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Informacje o produkcie BAM0207
Kluczowe cechy
Materiał
Aluminium anodyzowane
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informacje o produkcie BTL2ECU
Kluczowe cechy
Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
16
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Interfejs
Start/Stop;Start/Stop ujemny
Zakres pomiarowy
2794 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
479 Hz
Maks. nieliniowość
±0.01 % FS
Powtarzalność
≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Informacje o produkcie BAM014T
Kluczowe cechy
Zasada działania
Magnesy do przetworników BTL profilowych
Wersja
wolny
Materiał
POM
Wymiary
55 x 20 x 21 mm
Min. odległość od BTL
5.0 mm
Maks. odległość do BTL
15 mm
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90