Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytniki RFID LF (125 kHz)
System RFID LF BIS L
Dostępne w:
0 Wersje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nasze czytniki RFID LF doskonale nadają się do mobilnego odczytu i zapisu nośników danych BIS L. Są stosowane przy ręcznej kontroli jakości lub przy dokumentacji przeprowadzenia czynności serwisowych.
Czytniki Balluff korzystają z transmisji danych przez WLAN, Bluetooth lub podłączony przewód USB. Można je rozszerzać modułowo o czytniki kodów kreskowych 1D lub 2D i nawet w słabych warunkach oświetleniowych i trudnym otoczeniu pracują absolutnie precyzyjnie i niezawodnie.
Najważniejsze cechy
- system operacyjny Windows CE® V6.0
- dostępność różnych wariantów anten w zależności od wyboru nośnika danych
- zasięg zależny od wariantu anteny
- zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
- wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
- wstępnie zainstalowane oprogramowanie Balluff (SDK - Software Development Kit)
- ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
- Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
- Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
0 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Temperatura otoczenia | Stopień ochrony | Zasada działania | Działania |
|---|
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.