Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Ręczne czytniki RFID dla przemysłu

Ręczne czytniki RFID są optymalnym uzupełnieniem systemów stacjonarnych w celu elastycznego i mobilnego pozyskiwania danych z nośników pracujących na różnych częstotliwościach. Dzięki nim można wygodnie realizować ręczne procesy, takie jak wykonywanie poprawek, rejestrowanie kontroli jakości oraz dokumentowanie prac serwisowych i konserwacyjnych. To sprawia, że przenośne czytniki podręczne szczególnie nadają się do zastosowań w obszarach logistyki i serwisu produkcji, zarządzania zapasami oraz zarządzania magazynem i dystrybucją.

Jedno urządzenie, wiele zastosowań: Nasze czytniki można łączyć z różnymi akcesoriami, aby obsłużyć wszystkie potrzebne zakresy częstotliwości. Oszczędza to pieniądze i zwiększa elastyczność. Jednostki bazowe są również dostępne w różnych wersjach. Oprócz funkcjonalności RFID, w zależności od wybranego modelu, mogą również odczytywać kody kreskowe i 2D.

Cechy szczególne

  • Przenośny ręczny czytnik RFID do zastosowań we wszystkich częstotliwościach
  • Do mobilnej wizualizacji i edycji zawartości nośników danych
  • Sprzęt może być wykorzystywany indywidualnie lub łączony modułowo - w zależności od zadania identyfikacyjnego
  • Opcjonalny moduł rozszerzenia do odczytu kodów 1D i 2D
  • Duży wyświetlacz zapewniający optymalną wizualizację i łatwość obsługi
  • Przyjazne dla użytkownika aplikacje dla LF, HF i UHF z szerokim zakresem funkcji