Sprzęgła indukcyjne do bezstykowej transmisji energii i danych
Sprzęgła indukcyjne
Dostępne w:
2 Seria
Nasze złącza indukcyjne oferują elastyczne i odporne na zużycie rozwiązanie do bezstykowego przesyłania energii i danych przez szczelinę powietrzną, eliminując potrzebę stosowania mechanicznych złączy i pierścieni ślizgowych. Technologia ta zapewnia wysoką produktywność dzięki szybkiej zmianie formatu i formy.
Transmisja sygnału: Sprzęgła te są zaprojektowane do transmisji maksymalnie ośmiu sygnałów dwustanowych z czujników. Umożliwiają one jednokierunkową komunikację od czujnika do sterownika.
Transmisja sygnału IO-Link: Nasze sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnału IO-Link umożliwiają dwukierunkową komunikację między masterem IO-Link a urządzeniem IO-Link. Bezstykowa transmisja sygnału w standardzie IO-Link nie wymaga parametryzacji, zapewniając natychmiastową komunikację. Dzięki pełnoprawnemu interfejsowi IO-Link, zdarzenia, parametry i dane procesowe są bezpośrednio przesyłane. Sprzęgła obsługują także koncentratory IO-Link do zbierania sygnałów z czujników i sterowania urządzeniami wykonawczymi.
Zasilanie: Nasze złącza indukcyjne do zasilania służą do bezkontaktowego przesyłania energii, dzięki czemu mechaniczne złącza mogą zostać całkowicie wyeliminowane. Dzięki temu mamy dostępne odporne na zużycie połączenia, które umożliwiają ekonomiczną transmisję energii. Wpływa to na zwiększenie elastyczności i wydajność produkcji.
Cechy szczególne
- Bezstykowa transmisja energii i danych
- Możliwość bezpośredniej integracji z systemami IO-Link - bez parametryzacji
- Dwukierunkowa transmisja danych
2 Seria
|
Seria
|
Komponent | Kształt obudowy | Rodzaj przyłącza | Typ sygnału | Funkcja | Materiał obudowy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baza, Remote | prostopadłościenny, Ø 28 mm, M30x1.5, D30.0 | Złącza wtykowe | dwukierunkowe | IO-Link, Transmisja sygnałów IO-Link | PBTP, Mosiądz, Stal nierdzewna, Mosiądz niklowany, PBT | ||
| Baza, Remote | prostopadłościenny, M30x1.5, M12x1, M18x1 | Przewód, Złącza wtykowe | jednokierunkowe | Transmisja sygnałów | PBTP, Mosiądz niklowany |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.