Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Oświetlenie maszyn
Optymalne warunki oświetleniowe
Dostępne w:
9 Wersje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Solidne oświetlenie może być wykorzystywane na wiele sposobów. Czy to w maszynie, w systemach mycia, na stołach warsztatowych czy stanowiskach testowych - oświetlenie maszynowe LED o długiej żywotności zapewnia optymalne warunki oświetleniowe w każdym miejscu.
Najważniejsze cechy
- odporność na wstrząsy i wibracje oraz możliwość ekstremalnego obciążania termicznego i mechanicznego
- Stopień ochrony IP67: nadaje się do trudnych warunków
- prosta instalacja i niedrogie, standardowe złącze wtykowe M12
- równomierne, wielkopowierzchniowe a w przypadku wersji z dyfuzorem również zupełnie nieoślepiające oświetlenie
- obniżenie kosztów dzięki niewielkiemu zużyciu energii i bardzo efektywnej technologii LED
- niewielka, zwarta konstrukcja o średnicy Ø 20 mm lub Ø 45 mm i niskiej masie
- 24 V DC zamiast 230 V AC: brak konieczności uziemienia, zwiększenie bezpieczeństwa pracy
- prosty montaż
Dostępność
9 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Materiał obudowy | Długość | Wymiary | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
|
215 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane, kolor naturalny Acryl glass |
412 mm | Ø 20 x 412 mm | ||
|
340 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane Szkło borokrzemianowe |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | ||
|
500 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane Szkło borokrzemianowe |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | ||
|
540 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane Szkło borokrzemianowe |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | ||
|
575 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane Szkło borokrzemianowe |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | ||
|
290 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane Szkło borokrzemianowe |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | ||
|
165 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane, kolor naturalny Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm | ||
|
190 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane, kolor naturalny Acryl glass |
358 mm | Ø 20 x 358 mm | ||
|
630 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium, Anodowane Szkło borokrzemianowe |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.