Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie pozycji w suwakach pneumatycznych

Nadzorowanie pozycji sań pneumatycznych

Pozycję sań pneumatycznych można kontrolować bezdotykowo za pomocą naszych kompaktowych czujników pola magnetycznego. Te bezdotykowe, kompaktowe czujniki wyposażone są w dużą siłę przytrzymującą i są bardzo niezawodne również przy dużych prędkościach przemieszczania. Dodatkowo dostępne są wersje z jedną wtyczką dla dwóch czujników. I to w wielkości M8 oraz M12, dzięki czemu zaoszczędzisz gniazdo wtykowe. Ekonomiczne rozwiązanie, które redukuje nakłady na montaż i okablowanie.

Najważniejsze cechy

  • niezawodne ustalanie pozycji dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
  • wersje do montażu w jednej płaszczyźnie we wpuście ceowym lub teowym
  • do zastosowań krytycznych pod względem dostępnego miejsca, ponieważ mogą być wkładane od góry
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia
  • redukcja wariantów dzięki uniwersalnym kamieniom do wpustów

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology