Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Prosta integracja w chwytakach pneumatycznych

Perfekcyjna możliwość integracji w chwytakach i saniach

W przypadku chwytaków, gdzie przestrzeń montażowa jest szczególnie cenna, za pomocą naszych inteligentnych czujników pola magnetycznego można określać i odczytywać aż do ośmiu punktów przełączania wewnątrz zakresu roboczego czujników. Za pomocą rozwiązania cyfrowego można ustawić osobną histerezę dla każdego pojedynczego punktu przełączania. Dzięki temu rozpoznawanych jest np. w chwytaku nawet osiem różnych rozmiarów obiektów, co sprawia że stosowanie kilku tradycyjnych czujników staje się zbędne. Dla użytkownika oznacza to znacznie wyższy komfort, wyższą elastyczność i oszczędność kosztów.

Najważniejsze cechy

  • Bardzo długa droga przejazdu, wynosząca 60 mm
  • Długość głowicy czujnika 20 mm, z przesuniętą elektroniką - idealna do kompaktowych aplikacji
  • Zdalne przyuczanie do ośmiu punktów przełączania za pośrednictwem IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • Czujnik M12 i M8 dostępny z przewodem i wtyczką, czujnik M8 dostępny z przewodem o długości 2 m
  • Zakres temperatury od –25 do +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology