Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

Ogólne warunki zwrotu towaru w celu przeglądu, konserwacji lub naprawy

Krok 1

Wypełnij wniosek o zwrot online, aby otrzymać numer zwrotu.

Krok 2

Po zatwierdzeniu Twojego zwrotu, Balluff prześle Ci niezbędne dokumenty do wydrukowania.

Krok 3

Starannie zapakuj przesyłkę, dołącz do niej kartę zwrotu, stwórz etykietę zwrotną i nadaj paczkę na poczcie.

Krok 4

Jak tylko otrzymamy Twoją paczkę i sprawdzimy zwrócone przedmioty, otrzymasz wszystkie dalsze informacje dotyczące Twojej transakcji.

Niebezpieczne zanieczyszczenie

W przypadku zanieczyszczenia, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy przyjąć przedmiotu (przedmiotów). Chcielibyśmy jednak pomóc Ci dalej, aby wyjaśnić Twoje wątpliwości.

Utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej

1. Warunki wstępne

  • Przesyłka zwrotna przed wysyłką musi być zgłoszona przez Klienta i zatwierdzona przez firmę Balluff. Firma Balluff zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towarów, które nie zostały zapowiedziane i zatwierdzone przez serwis.

  • Materiały muszą być odpowiednio zapakowane; w przypadku przesyłki elementów elektronicznych należy zapewnić opakowanie elektrostatyczne.

  • Koszty transportu do serwisu Balluff pozostają po stronie Klienta.


2. Wyłączenia

  • Produkty starsze niż 8 lat (na podstawie daty produkcji) nie są naprawiane oraz nie podlegają analizie przez serwis Balluff.


3. Warunki ogólne

  • Zanieczyszczone i brudne towary nie będą przyjmowane.

  • Odbiór i zwrot towarów zawsze odbywają się z powyższym zastrzeżeniem i bez uznania obowiązku prawnego. Za ostateczną ocenę zwracanych produktów odpowiada firma Balluff.


4. Koszty i wydatki

  • W przypadku towarów, które nie zostały ogłoszone lub wydane, Balluff zastrzega sobie prawo do naliczenia wynikających z tego wydatków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług.

  • W przypadku urządzeń bez wad technicznych lub uszkodzeń, za które odpowiedzialność ponosi Balluff, związana z tym analiza techniczna zostanie zafakturowana przez Balluff zgodnie z aktualnym cennikiem usług. Urządzenie zostanie zwrócone do nadawcy. Alternatywnie oferujemy przyjazną dla środowiska utylizację.

  • Jeśli naprawa lub remont nie są wykonywane w ramach gwarancji lub jeśli urządzenie ma uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją, Balluff dostarczy pisemną diagnozę usterki dotyczącą naprawy lub analizę techniczną urządzenia oraz ofertę naprawy. Naprawa zostanie wykonana dopiero po potwierdzeniu przez Klienta przyjęcia oferty i zlecenia naprawy dla Balluff.

  • W przypadku odrzucenia oferty przez Klienta, koszty związane z przeglądem technicznym przeprowadzonym przez firmę Balluff zostaną zafakturowane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług, a urządzenie zostanie zwrócone do nadawcy.

Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do zwrotu towarów, według naszego uznania lub ich utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy od Klienta pisemnej decyzji.

Decontamination declaration

Type of contamination
Health hazard
Toxic
Inflammable
Radioactive hazard
Health hazard
Explosive
Oxidizing
Biological hazard
Corrosive
The product(s) listed in the following return request have been decontaminated in accordance with the protection regulations. Please include a decontamination record with the shipment should the product have been decontaminated. All information provided in this decontamination statement is complete and true.

I acknowledge that shall also be entitled to hold us liable for damages incurred by third parties due to incomplete or incorrect information, particularly with respect to employees.

When submitting the "Request for a return material authorization (RMA) number"", you certify that the return shipment is free of hazardous contamination and accept the" Balluff service conditions!
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

For all questions concerning commercial topics such as quotations, orders, and delivery times, our inside sales department will be happy to support you: [email protected]

For Aftersales, Technical Support, Applications and
Product Inquiries we will be happy to support you: [email protected]

Feel free to contact us directly by telephone:

Inside Sales 859-727-2200 - press 1
Presales Tech Support 859-727-2200 - press 2
Aftersales Tech Support 859-727-2200 - press 3


Balluff Inc.

8125 Holton Dr.
Florence, KY 41042

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue