Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BMF00AH

S-BMF 303

Typecode:

BMF 303K-PO-C-2A-SA7-S49-00,3

Forma scanalatura
variabile
Dimensione
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
Materiale custodia
LCP
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
7000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04